|
|
|
NSYSFELB
Lyftvinkel Spacial SF. Maxlast 500kg
|
|
|
Produktdata
Area
|
PanelSeT
|
Category
|
Lyfttillbehör
|
Typ av produkt eller komponent
|
Lyftfäste
|
Application
|
Allmän
|
Placering (vid montage)
|
Kapslingens övre
|
Montagefästen
|
Direkt i axeln av stolparna
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma Prisma PH
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Enhetskomposition
|
Konsol 4
Fästdetaljer
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Teknisk data
Material
|
Stål
|
Ytbehandling
|
Zinkbelagd
|
Montering
|
Med skruvar - skruvtyp M12
|
Permanent tillåten last
|
500 kg
|
Höjd
|
60 mm
|
Bredd
|
100 mm
|
Djup
|
49 mm
|
Diameter
|
32 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
15,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,930 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
6
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
11,840 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Förpackning 3 höjd
|
45,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
201,440 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
REACh free of SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Toxic heavy metal free
|
Ja
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|