Schneider-Electric
 
NSYSFMDR bild- scope
NSYSFMDR
Dörrstängare mekanisk SF
E-nummer E-nummer: 
2575622
EAN-kod EAN-kod: 
3606480067754
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Typ av produkt eller komponent Dörrhållare
Application Allmän
Nominal dimensions of the housing -
Placering (vid montage) Dörr och kapsling
Serie kompatibilitet PanelSeT SF-kapsling
Enhetskomposition Fästdetaljer
Dörrstopp 1 x
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Montering Med fästelement - på framsidan av skåpet placering
Arbetsvinkeln 90 °
120 °
Mekanism Mekanisk
Bredd > 400 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,500 cm
Förpackning 1 bredd 5,000 cm
Förpackning 1 djup 22,000 cm
Förpackning 1 vikt 319,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 6,640 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 320
Förpackning 3 höjd 45,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 118,240 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 2
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor