|
|
|
NSYSM12830P
Golvskåp fristående 1200x800x300, med montageplåt och delad bottenplåt
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Produktnamn
|
PanelSeT SM
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kompakt kapsling
|
Application
|
Allmän
|
Installationstillbehör
|
Golvstående
|
Enhetskomposition
|
Hus 1
Flänsplåt 1
Låssystem med handtag 1: Dörr
MoFäste för montageplåt 4
Montageplåt 1
Dörr 1
|
Löstagbara delar
|
Dörr med skruvar Gångjärn
Montageplåt med skruvar Fäste montageplåt
Fäste för montageplåt med skruvar
|
Kapslingshöjd
|
1200 mm
|
Kapslingsbredd
|
800 mm
|
Kapslingsdjup
|
300 mm
|
Teknisk data
Antal dörrar
|
1 dörr(ar)Front:
|
Öppningssida
|
Reversibel (120 °)
|
Dörrtyp
|
Slät
|
Låstyp
|
4 punkts lås handtag med 5mm DB lås
|
Konstruktion
|
Profil formar stabil ram framtill med svetsade hörn
Sidor i ett stycke med svetsad ryggplåt
|
Typ av montageplåt
|
Slät
|
Typ av fläns
|
Standard
|
Kabelingång
|
1 ingång
|
Material
|
Galvaniserat stål Montageplåt:
Stålplåt Skåpskropp:
Stålplåt Dörr:
Zamak Gångjärn:
|
Ytbehandling
|
Epoxi-polyesterpulver
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)Kapsling:
Svart (RAL 9005)Standardhandtag:
|
Tillgängligheten för drift
|
Framsida
|
Produktens vikt
|
62,5 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 62208
|
Produktcertifieringar
|
UL
DNV
BV
|
IK-skyddsgrad
|
IK10 överensstämmer med IEC 62262
|
IP-kapslingsklass
|
IP55 överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
135,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
84,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
38,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
63,419 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
E1daaa20-1558-4008-9278-43d8419ed4da
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
451
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|