Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYSMEB |
Schneider-Electric
 
NSYSMEB bild- scope
NSYSMEB
Lyftöglor Spacial SM M12 , max last 340kg per ögla 60 grader vinkel
E-nummerE-nummer: 
2575621
EAN-kodEAN-kod: 
3606480146596
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Area PanelSeT
Category Lyfttillbehör
Typ av produkt eller komponent Lyftfäste
Lyftögla
Application Allmän
Placering (vid montage) Kapslingens övre
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Enhetskomposition Lyftögla 4
Fästmuttrar 4
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Material Gjut stål
Ytbehandling Galvaniserad
Montering Skruvade
Permanent tillåten last 340 kg for 1 eyebolt vertical direction
Höjd 61,5 mm
Bredd 54 mm
Djup 26 mm
Diameter 29 mm
ISO gänga M12
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,000 cm
Förpackning 1 bredd 9,000 cm
Förpackning 1 djup 14,500 cm
Förpackning 1 vikt 1,058 kg
Förpackningstyp 2 PAM
Antal i Förpackning 2 240
Förpackning 2 höjd 45,000 cm
Förpackning 2 bredd 100,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 277,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 8
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor