|
|
|
NSYSMPSE10
Glidskena för montageplåt 1000mm
|
|
|
Produktdata
Kategori
|
Montagetillbehör
|
Typ av produkt eller komponent
|
Skena
|
Serie kompatibilitet
|
PanelSeT SF
|
Applikation
|
Allmän
|
För kapslingens nominella mått
|
-
|
Placering (vid montage)
|
Botten av inneslutningen, i bredd
|
Produktdestination
|
Monteringsplåtar i hopbyggda kapslingar
|
Enhetskomposition
|
Skena 2
Fästdetaljer
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Material
|
Stål
|
Teknisk data
Ytbehandling
|
Zinkbelagd
|
Montering
|
Med fästelement
|
Justering
|
Justerbar i djup varje 25:e mm
|
Bredd
|
Nominell: 1000 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
101,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
5,300 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAM
|
Antal i Förpackning 2
|
24
|
Förpackning 2 höjd
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
139,552 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Återtagande
|
No
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|