Schneider-Electric
 
NSYSMPSE6 bild- scope
NSYSMPSE6
Glidskena för montageplåt 600mm
E-nummer E-nummer: 
2576950
EAN-kod EAN-kod: 
3606485132211
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kategori Montagetillbehör
Typ av produkt eller komponent Skena
Serie kompatibilitet PanelSeT SF
Applikation Allmän
För kapslingens nominella mått -
Placering (vid montage) Botten av inneslutningen, i bredd
Produktdestination Monteringsplåtar i hopbyggda kapslingar
Enhetskomposition Skena 2
Fästdetaljer
Kvantitet per set 1 st
Material Stål
Teknisk data
Ytbehandling Zinkbelagd
Montering Med fästelement
Justering Justerbar i djup varje 25:e mm
Bredd Nominell: 600 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,000 cm
Förpackning 1 bredd 8,500 cm
Förpackning 1 djup 61,000 cm
Förpackning 1 vikt 3,238 kg
Förpackningstyp 2 PAL
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 29,000 cm
Förpackning 2 bredd 37,500 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 66,560 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 23
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor