Schneider-Electric
 
NSYSMWFIX bild- scope
NSYSMWFIX
Väggfästen serie 18000
E-nummer E-nummer: 
2576160
EAN-kod EAN-kod: 
3606485132235
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Tillbehör / separat kategori Montagetillbehör
Typ av produkt eller komponent Supportfäste mot vägg
Applikation Allmän
För kapslingens nominella mått -
Placering (vid montage) Baksida kapsling
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT SM
Enhetskomposition Fästen 2
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Material Stål
Ytbehandling Zinkbelagd
Montering Med skruvar - utsida placering
Permanent tillåten last 0 kg
Höjd 30 mm
Bredd 170 mm
Djup 110 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,000 cm
Förpackning 1 bredd 17,000 cm
Förpackning 1 djup 11,000 cm
Förpackning 1 vikt 300,000 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 2
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor