Schneider-Electric
 
NSYSPC bild- scope
NSYSPC
Fäste för kabelkanal
E-nummer E-nummer: 
2990347
EAN-kod EAN-kod: 
3606480184475
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Tillbehör / separat kategori Kabelhantering
Typ av produkt eller komponent Fäste
Produktdestination Kabelkanal
Serie kompatibilitet Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLM
PanelSeT PanelSeT SBM
PanelSeT PanelSeT S3D
Spacial Spacial S3CM
PanelSeT PanelSeT CRN
Anwendung Allmän
Montagefästen DIN-skena
Telequick montage plåt
Enhetskomposition Klämstöd 1
Kvantitet per set Sats om 20
Teknisk data
Material PA (polyamid)
Montering Snäpp
Höjd 40 mm
Bredd 24 mm
Djup 15 mm
Diameter 0 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,500 cm
Förpackning 1 bredd 2,400 cm
Förpackning 1 djup 4,000 cm
Förpackning 1 vikt 4,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 4,000 cm
Förpackning 2 bredd 12,000 cm
Förpackning 2 djup 17,000 cm
Förpackning 2 vikt 81,000 g
Förpackningstyp 3 PAM
Number of Units in Package 3 16000
Förpackning 3 höjd 90,000 cm
Förpackning 3 bredd 100,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 78,000 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor