Schneider-Electric
 
NSYSPS8100 bild- scope
NSYSPS8100
Sockel gavelsida HxB 100x800
E-nummer E-nummer: 
2575613
EAN-kod EAN-kod: 
3606485126647
Schneider Electric
Egenskaper
Översikt
Ledtid Levereras normal inom 4 veckor
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Tillbehör / separat kategori Kapslingstillbehör
Typ av produkt eller komponent Side plinth
Application Fackindelad applikation
PC-applikation
Prisma applikation, elektrisk distribution
Allmän
Elektronik applikation, 19"
Nominal dimensions of the housing -
Produktinnehåll Fästdetaljer
Hörnlock 4
Sidogavel 2
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT SF
Prisma Prisma PH
PanelSeT PanelSeT SFM
Fästen Främre sockel
Teknisk data
Montering Med skruvar
Färg Grå (RAL 7022)
Ytbehandling Epoxi-polyesterpulver
Höjd 100 mm
Bredd Nominell: 800 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20 (Komplett sockel)
IK-skyddsgrad IK10
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,000 cm
Förpackning 1 bredd 11,500 cm
Förpackning 1 djup 66,000 cm
Förpackning 1 vikt 2,963 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 55
Förpackning 2 höjd 45,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 174,965 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor