Schneider-Electric
 
NSYSRCOPB bild- scope
NSYSRCOPB
Actassi OPB Kabelupportskena väggskåp Metall
E-nummer E-nummer: 
2580838
EAN-kod EAN-kod: 
3606480170454
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Actassi
Typ av produkt eller komponent Kabelfäste
Tillbehör / separat kategori Kabelhantering
Tillgänglig utrustning Fästelement
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Kompatibilitetsintervall Actassi OPB
Actassi VDC
Placering (vid montage) Bakre
Produktens vikt 320 g
Material Stål
Ytbehandling Zinkbelagd
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,5 cm
Förpackning 1 bredd 4,5 cm
Förpackning 1 djup 55,0 cm
Förpackning 1 vikt 320,0 g
Förpackningstyp 2 PAL
Antal i Förpackning 2 30
Förpackning 2 höjd 20,0 cm
Förpackning 2 bredd 40,0 cm
Förpackning 2 djup 60,0 cm
Förpackning 2 vikt 9,96 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months