Schneider-Electric
 
NSYSSOPB bild- scope
NSYSSOPB
Actassi OPB Stativskena 2HE 19 för väggskåp Metall
E-nummer E-nummer: 
2580722
EAN-kod EAN-kod: 
3606480170256
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Actassi
Typ av produkt eller komponent 19" stativskena
Tillbehör / separat kategori Installationstillbehör
Enhetsapplikation Tillåter installation av produkter med 19" format
Tillgänglig utrustning Fästelement
Kvantitet per set Sats om 2
Teknisk data
Placering (vid montage) På baksidan av höljet
Kompatibilitetsintervall Actassi OPB
Material Stålplåt Zinkbelagd
Produktens vikt 140 g
Antal rackenhet 2HE
Justering Justerbar i höjd, i steg om 44,45 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,0 cm
Förpackning 1 bredd 6,0 cm
Förpackning 1 djup 9,5 cm
Förpackning 1 vikt 140,0 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months