|
|
|
NSYSTDCSX
Låsinsats 3mm DIN för rostfria väggskåp S3X
|
|
|
Produktdata
Typ av produkt eller komponent
|
Dörram
|
Teknisk data
Tillbehör / separat kategori
|
Låsningstillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Runt lås
|
Enhetsapplikation
|
Allmän
|
Montagefästen
|
Direkt montering på dörr
|
Serie kompatibilitet
|
PanelSeT PanelSeT S3X
|
Enhetskomposition
|
Formade skär 1
Nyckel 1
Runt lås 1
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Material
|
Krom zamakmetall runt lås:
|
Låstyp
|
Lås 3 mm dubbelstång
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
10,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
10,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
133,000 g
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
Cd09fcbe-5030-4766-ac98-21a53bacda9e
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
1
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|