Schneider-Electric
 
NSYSUCR65100 bild- scope
NSYSUCR65100
Montageskena 2radig 1000mm
E-nummer E-nummer: 
2575728
EAN-kod EAN-kod: 
3606485133430
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Tillbehör / separat kategori Montagetillbehör
Typ av produkt eller komponent Universalskena
Application Allmän
Nominal dimensions of the housing - H: 1000 mm
Teknisk data
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Placering (vid montage) På strukturen hos inneslutningen
Mellan tvärskenor
Montagefästen Anpassning profil, på SM kapslingar
Enhetskomposition Fästdetaljer
Montageskena 2
Stöd 4
Kvantitet per set 1 st
Material Stål
Ytbehandling Galvaniserad
Montering Med skruvar
Justering Justerbar med en delning om 25 mm
Antal horisontella rader 2
Maximum last 50 kg
Höjd Nominell: 1000 mm
Användbar: 907 mm
Bredd 65 mm
Djup 27 mm
Tjocklek 1,5 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,000 cm
Förpackning 1 bredd 7,000 cm
Förpackning 1 djup 91,000 cm
Förpackning 1 vikt 2,376 kg
Förpackningstyp 2 PAM
Antal i Förpackning 2 152
Förpackning 2 höjd 90,000 cm
Förpackning 2 bredd 100,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 374,000 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 17
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months