Schneider-Electric
 
NSYSUCR6560 bild- scope
NSYSUCR6560
Montageskena 2radig 600mm
E-nummer E-nummer: 
2575726
EAN-kod EAN-kod: 
3606485133522
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Tillbehör / separat kategori Montagetillbehör
Typ av produkt eller komponent Universalskena
Application Allmän
Nominal dimensions of the housing - H: 600 mm
Teknisk data
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Placering (vid montage) Mellan tvärskenor
På strukturen hos inneslutningen
Montagefästen Anpassning profil, på SM kapslingar
Enhetskomposition Fästdetaljer
Montageskena 2
Stöd 4
Kvantitet per set 1 st
Material Stål
Ytbehandling Galvaniserad
Montering Med skruvar
Justering Justerbar med en delning om 25 mm
Antal horisontella rader 2
Maximum last 80 kg
Höjd Nominell: 600 mm
Användbar: 507 mm
Bredd 65 mm
Djup 27 mm
Tjocklek 1,5 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,000 cm
Förpackning 1 bredd 7,000 cm
Förpackning 1 djup 51,000 cm
Förpackning 1 vikt 1,432 kg
Förpackningstyp 2 PAM
Antal i Förpackning 2 300
Förpackning 2 höjd 98,000 cm
Förpackning 2 bredd 100,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 386,000 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 10
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor