|
|
|
NSYSUCR9040
Montageskena 3radig 400mm
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montagetillbehör
|
Typ av produkt eller komponent
|
Universalskena
|
Application
|
Allmän
|
Nominal dimensions of the housing
|
- H: 400 mm
|
Teknisk data
Serie kompatibilitet
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Placering (vid montage)
|
På strukturen hos inneslutningen
Mellan tvärskenor
|
Montagefästen
|
Anpassning profil, på SM kapslingar
|
Enhetskomposition
|
Fästdetaljer
Montageskena 2
Stöd 4
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Material
|
Stål
|
Ytbehandling
|
Galvaniserad
|
Montering
|
Med skruvar
|
Justering
|
Justerbar med en delning om 25 mm
|
Antal horisontella rader
|
3
|
Maximum last
|
120 kg
|
Höjd
|
Nominell: 400 mm
Användbar: 307 mm
|
Bredd
|
90 mm
|
Djup
|
27 mm
|
Tjocklek
|
1,5 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
31,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,098 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAM
|
Antal i Förpackning 2
|
180
|
Förpackning 2 höjd
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
185,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
8
|
Kontraktsgaranti
|
|