|
|
|
NSYSUCR9080
Montageskena 3radig 800mm
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montagetillbehör
|
Typ av produkt eller komponent
|
Universalskena
|
Application
|
Allmän
|
Nominal dimensions of the housing
|
- H: 800 mm
|
Teknisk data
Serie kompatibilitet
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SF 5G
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Placering (vid montage)
|
Mellan tvärskenor
På strukturen hos inneslutningen
|
Montagefästen
|
Anpassning profil, på SM kapslingar
|
Enhetskomposition
|
Fästdetaljer
Montageskena 2
Stöd 4
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Material
|
Stål
|
Ytbehandling
|
Galvaniserad
|
Montering
|
Med skruvar
|
Justering
|
Justerbar med en delning om 25 mm
|
Antal horisontella rader
|
3
|
Maximum last
|
100 kg
|
Höjd
|
Nominell: 800 mm
Användbar: 707 mm
|
Bredd
|
90 mm
|
Djup
|
27 mm
|
Tjocklek
|
1,5 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
10,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
71,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
2,184 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAM
|
Antal i Förpackning 2
|
168
|
Förpackning 2 höjd
|
105,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
382,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
REACh free of SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Toxic heavy metal free
|
Ja
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Kontraktsgaranti
|
|