|
|
|
NSYTBP11116
Kopplingslåda 105x105x55 PC
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Thalassa
|
Produktnamn
|
Thalassa TBP
|
Enhetsapplikation
|
Allmän
|
Category
|
Kopplingslåda
|
Höjd
|
116 mm
|
Bredd
|
116 mm
|
Djup
|
62 mm
|
Intern höjd
|
105 mm
|
Intern bredd
|
105 mm
|
Internt djup
|
55 mm
|
Montage kapsling
|
Väggmonterad
|
Enhetskomposition
|
Hus 1
Lock 1
Lockskruv 4
|
Kvantitet per set
|
Sats med 5
|
Konstruktion
|
Helgjuten
|
Typ av front
|
Lågt lock
|
Typ av lockfixering
|
Plastskruv
|
Låstyp
|
Fixerade skruvar Platt Utanför förslutet område
|
Löstagbara delar
|
Lock Fixerade skruvar
|
Teknisk data
Material
|
Polykarbonat
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)
|
Standarder
|
IEC 62208
UL 508 A
|
Produktcertifieringar
|
TÜV
UL
|
Isolationsklass
|
Klass II
|
Montageplats
|
Utomhus (with canopy or shelter and anticondensation valve)
|
Produktens vikt
|
0,171 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP66 conforming to NEMA 4.4X
|
IK-skyddsgrad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Brandtålighet
|
960 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−15…60 °C
|
Operating temperature
|
−25…80 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
11,600 cm
|
Förpackning 1 djup
|
11,600 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
168,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
5
|
Förpackning 2 höjd
|
12,600 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
12,600 cm
|
Förpackning 2 djup
|
33,200 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
840,000 g
|
Förpackningstyp 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
75
|
Förpackning 3 höjd
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
41,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
13,584 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|