Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYTBP191610H |
Schneider-Electric
 
NSYTBP191610H bild- scope
NSYTBP191610H
Kopplingslåda 150x175x100 PC
E-nummerE-nummer: 
2579703
EAN-kodEAN-kod: 
3606480165672
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thalassa
Produktnamn Thalassa TBP
Enhetsapplikation Allmän
Category Kopplingslåda
Höjd 192 mm
Bredd 164 mm
Djup 105 mm
Intern höjd 175 mm
Intern bredd 150 mm
Internt djup 100 mm
Montage kapsling Väggmonterad
Enhetskomposition Hus 1
Lock 1
Lockskruv 4
Konstruktion Helgjuten
Typ av front Högt lock
Typ av lockfixering Plastskruv
Låstyp Fixerade skruvar Platt Utanför förslutet område
Löstagbara delar Lock Fixerade skruvar
Teknisk data
Material Polykarbonat
Färg Grå (RAL 7035)
Standarder UL 508 A
IEC 62208
Produktcertifieringar TÜV
UL
Isolationsklass Klass II
Montageplats Utomhus (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Produktens vikt 0,62 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP66 conforming to NEMA 4.4X
IK-skyddsgrad IK08 conforming to IEC 62262
Brandtålighet 960 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −15…60 °C
Operating temperature −25…80 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 12,000 cm
Förpackning 1 bredd 17,000 cm
Förpackning 1 djup 20,500 cm
Förpackning 1 vikt 597,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 17
Förpackning 2 höjd 40,000 cm
Förpackning 2 bredd 41,000 cm
Förpackning 2 djup 61,000 cm
Förpackning 2 vikt 10,940 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 204
Förpackning 3 höjd 137,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 141,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor