Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYTBP342912T |
Schneider-Electric
 
NSYTBP342912T bild- scope
NSYTBP342912T
Kopplingslåda 275x325x120 PC, transparent lock
E-nummerE-nummer: 
2579725
EAN-kodEAN-kod: 
3606480165924
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thalassa
Produktnamn Thalassa TBP
Enhetsapplikation Allmän
Category Kopplingslåda
Höjd 341 mm
Bredd 291 mm
Djup 128 mm
Intern höjd 325 mm
Intern bredd 275 mm
Internt djup 120 mm
Montage kapsling Väggmonterad
Enhetskomposition Hus 1
Lock 1
Lockskruv 4
Konstruktion Helgjuten
Typ av front Lågt transparent lock
Typ av lockfixering Plastskruv
Låstyp Fixerade skruvar Platt Utanför förslutet område
Löstagbara delar Lock Fixerade skruvar
Teknisk data
Material Polykarbonat
Färg Grå (RAL 7035)
Transparent
Standarder UL 508 A
IEC 62208
Produktcertifieringar TÜV
UL
Isolationsklass Klass II
Montageplats Utomhus (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Produktens vikt 1,6 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP66 conforming to NEMA 4.4X
IK-skyddsgrad IK08 conforming to IEC 62262
Brandtålighet 960 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −15…60 °C
Operating temperature −25…80 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,000 cm
Förpackning 1 bredd 30,000 cm
Förpackning 1 djup 36,000 cm
Förpackning 1 vikt 1,620 kg
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 40,000 cm
Förpackning 2 bredd 40,000 cm
Förpackning 2 djup 60,000 cm
Förpackning 2 vikt 7,620 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 48
Förpackning 3 höjd 135,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 104,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months