|
|
|
NSYTBS1397
Kopplingslåda 80x125x65 ABS
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Thalassa
|
Produktnamn
|
Thalassa TBS
|
Enhetsapplikation
|
Allmän
|
Category
|
Kopplingslåda
|
Höjd
|
138 mm
|
Bredd
|
93 mm
|
Djup
|
72 mm
|
Intern höjd
|
125 mm
|
Intern bredd
|
80 mm
|
Internt djup
|
65 mm
|
Montage kapsling
|
Väggmonterad
|
Enhetskomposition
|
Hus 1
Lock 1
Lockskruv 4
|
Kvantitet per set
|
Sats om 2
|
Konstruktion
|
Helgjuten
|
Typ av front
|
Lågt lock
|
Typ av lockfixering
|
Plastskruv
|
Låstyp
|
Fixerade skruvar Platt Utanför förslutet område
|
Löstagbara delar
|
Lock Fixerade skruvar
|
Teknisk data
Material
|
ABS with 45% of post-industrial recycled content
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)
|
Standarder
|
IEC 62208
|
Produktcertifieringar
|
TÜV
|
Isolationsklass
|
Klass II
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 conforming to NEMA 4.4X
|
IK-skyddsgrad
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Glow wire resistance
|
650 °C överensstämmer med IEC 60695-2-11
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−15…40 °C
|
Operating temperature
|
−25…60 °C
|
Produktens vikt
|
0,22 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,300 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
220,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
2
|
Förpackning 2 höjd
|
8,500 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
14,500 cm
|
Förpackning 2 djup
|
20,500 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
451,000 g
|
Förpackningstyp 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
58
|
Förpackning 3 höjd
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
40,500 cm
|
Förpackning 3 djup
|
60,500 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
13,522 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|