Schneider-Electric
 
NSYTBS19128T bild- scope
NSYTBS19128T
Kopplingslåda 105x175x80 ABS
E-nummer E-nummer: 
2579682
EAN-kod EAN-kod: 
3606480165443
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thalassa
Produktnamn Thalassa TBS
Enhetsapplikation Allmän
Category Kopplingslåda
Höjd 192 mm
Bredd 121 mm
Djup 87 mm
Intern höjd 175 mm
Intern bredd 105 mm
Internt djup 80 mm
Montage kapsling Väggmonterad
Enhetskomposition Hus 1
Lock 1
Lockskruv 4
Kvantitet per set Sats om 2
Konstruktion Helgjuten
Typ av front Lågt transparent lock
Typ av lockfixering Plastskruv
Låstyp Fixerade skruvar Platt Utanför förslutet område
Löstagbara delar Lock Fixerade skruvar
Teknisk data
Material ABS with 45% of post-industrial recycled content
Färg Grå (RAL 7035)
Transparent
Standarder IEC 62208
Produktcertifieringar TÜV
Isolationsklass Klass II
IP-kapslingsklass IP66 conforming to NEMA 4.4X
IK-skyddsgrad IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance 650 °C överensstämmer med IEC 60695-2-11
Omgivande lufttemperatur för lagring −15…40 °C
Operating temperature −25…60 °C
Produktens vikt 0,38 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,700 cm
Förpackning 1 bredd 12,100 cm
Förpackning 1 djup 19,200 cm
Förpackning 1 vikt 380,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 28
Förpackning 2 höjd 40,000 cm
Förpackning 2 bredd 40,000 cm
Förpackning 2 djup 60,000 cm
Förpackning 2 vikt 11,360 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 336
Förpackning 3 höjd 135,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 149,000 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor