|
|
|
NSYTBS292416H
Kopplingslåda 225x275x160 ABS
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Thalassa
|
Produktnamn
|
Thalassa TBS
|
Enhetsapplikation
|
Allmän
|
Category
|
Kopplingslåda
|
Höjd
|
291 mm
|
Bredd
|
241 mm
|
Djup
|
168 mm
|
Intern höjd
|
275 mm
|
Intern bredd
|
225 mm
|
Internt djup
|
160 mm
|
Montage kapsling
|
Väggmonterad
|
Enhetskomposition
|
Hus 1
Lock 1
Lockskruv 4
|
Konstruktion
|
Helgjuten
|
Typ av front
|
Högt lock
|
Typ av lockfixering
|
Plastskruv
|
Låstyp
|
Fixerade skruvar Platt Utanför förslutet område
|
Löstagbara delar
|
Lock Fixerade skruvar
|
Teknisk data
Material
|
ABS with 45% of post-industrial recycled content
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)
|
Standarder
|
IEC 62208
|
Produktcertifieringar
|
TÜV
|
Isolationsklass
|
Klass II
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 conforming to NEMA 4.4X
|
IK-skyddsgrad
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Glow wire resistance
|
650 °C överensstämmer med IEC 60695-2-11
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−15…40 °C
|
Operating temperature
|
−25…60 °C
|
Produktens vikt
|
1,24 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
18,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
25,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
30,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,207 kg
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
4
|
Förpackning 2 höjd
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,500 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,694 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Förpackning 3 höjd
|
136,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
77,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|