Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYTBS292416HT |
Schneider-Electric
 
NSYTBS292416HT bild- scope
NSYTBS292416HT
Kopplingslåda 225x275x160 ABS
E-nummerE-nummer: 
2579692
EAN-kodEAN-kod: 
3606480165559
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thalassa
Produktnamn Thalassa TBS
Enhetsapplikation Allmän
Category Kopplingslåda
Höjd 291 mm
Bredd 241 mm
Djup 168 mm
Intern höjd 275 mm
Intern bredd 225 mm
Internt djup 160 mm
Montage kapsling Väggmonterad
Enhetskomposition Hus 1
Lock 1
Lockskruv 4
Konstruktion Helgjuten
Typ av front Högt transparent lock
Typ av lockfixering Plastskruv
Låstyp Fixerade skruvar Platt Utanför förslutet område
Löstagbara delar Lock Fixerade skruvar
Teknisk data
Material ABS with 45% of post-industrial recycled content
Färg Grå (RAL 7035)
Transparent
Standarder IEC 62208
Produktcertifieringar TÜV
Isolationsklass Klass II
IP-kapslingsklass IP66 conforming to NEMA 4.4X
IK-skyddsgrad IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance 650 °C överensstämmer med IEC 60695-2-11
Omgivande lufttemperatur för lagring −15…40 °C
Operating temperature −25…60 °C
Produktens vikt 1,28 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 18,000 cm
Förpackning 1 bredd 25,000 cm
Förpackning 1 djup 30,500 cm
Förpackning 1 vikt 1,281 kg
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 40,000 cm
Förpackning 2 bredd 40,500 cm
Förpackning 2 djup 60,000 cm
Förpackning 2 vikt 6,200 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 48
Förpackning 3 höjd 135,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 83,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor