Schneider-Electric
 
NSYTBS885 bild- scope
NSYTBS885
Kopplingslåda 80x80x47 ABS
E-nummer E-nummer: 
2579663
EAN-kod EAN-kod: 
3606480165214
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thalassa
Produktnamn Thalassa TBS
Enhetsapplikation Allmän
Category Kopplingslåda
Höjd 89 mm
Bredd 89 mm
Djup 54 mm
Intern höjd 80 mm
Intern bredd 80 mm
Internt djup 47 mm
Montage kapsling Väggmonterad
Enhetskomposition Hus 1
Lock 1
Lockskruv 4
Kvantitet per set Sats med 5
Konstruktion Helgjuten
Typ av front Lågt lock
Typ av lockfixering Metallskruv
Låstyp Fixerade skruvar Platt Utanför förslutet område
Löstagbara delar Lock Fixerade skruvar
Teknisk data
Material ABS with 45% of post-industrial recycled content
Färg Grå (RAL 7035)
Standarder IEC 62208
Produktcertifieringar TÜV
Isolationsklass Klass II
IP-kapslingsklass IP66 conforming to NEMA 4.4X
IK-skyddsgrad IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance 650 °C överensstämmer med IEC 60695-2-11
Omgivande lufttemperatur för lagring −15…40 °C
Operating temperature −25…60 °C
Produktens vikt 0,096 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,400 cm
Förpackning 1 bredd 8,900 cm
Förpackning 1 djup 8,900 cm
Förpackning 1 vikt 94,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 160
Förpackning 2 höjd 40,000 cm
Förpackning 2 bredd 40,500 cm
Förpackning 2 djup 60,500 cm
Förpackning 2 vikt 16,360 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 1920
Förpackning 3 höjd 137,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 207,000 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor