Schneider-Electric
 
NSYTFPCRN10 bild- scope
NSYTFPCRN10
Montageskena dörr 1000mm
E-nummer E-nummer: 
2545015
EAN-kod EAN-kod: 
3606480184895
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Typ av produkt eller komponent Montageskena i dörr
Application Allmän
Nominal dimensions of the housing -
Placering (vid montage) På dörrens förstärkningsram
Serie kompatibilitet PanelSeT S3D, CRN, S3X-kapslingar
PanelSeT enclosures with a height from 400 mm for PanelSeT S3D/CRN enclosures
PanelSeT enclosures with a height from 500 mm for PanelSeT S3X enclosures
Enhetskomposition Fästdetaljer
Montageskena 2 x
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Material Stål
Ytbehandling Zinkbelagd
Montering Med 2 skruvar - skruvtyp självgängande - På dörrens förstärkningsram placering
Justering På önskad höjd för På dörrens förstärkningsram
Höjd 30 mm
Bredd Nominell: 1000 mm
Äkta: 932 mm
Djup 14 mm
Produktens vikt 0,956 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 4,000 cm
Förpackning 1 djup 93,500 cm
Förpackning 1 vikt 956,000 g
Förpackningstyp 2 PAL
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 29,000 cm
Förpackning 2 bredd 37,500 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 47,800 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months