Schneider-Electric
 
NSYTHL1242EPLM bild- scope
NSYTHL1242EPLM
Låsbart vred för Thalassa PLM. Låstyp 1242E
E-nummer E-nummer: 
2575085
EAN-kod EAN-kod: 
3606480192784
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thalassa
Tillbehör / separat kategori Låsningstillbehör
Typ av produkt eller komponent Standardhandtag
Application Allmän
Montagefästen Direkt montering på dörr
Produktkompatibilitet PLM med höjd ≤ 847mm
Serie kompatibilitet Thalassa Thalassa PLM
Enhetskomposition Cylindrisk hylsa 1
Nyckel 2
Handtag med nyckellås 1
Teknisk data
Kvantitet per set 1 st
Låstyp Nyckellås
Typ av nyckellås Cylinder
Nyckelnummer 1242 E
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 15,000 cm
Förpackning 1 bredd 5,000 cm
Förpackning 1 djup 3,000 cm
Förpackning 1 vikt 61,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 300
Förpackning 2 höjd 38,000 cm
Förpackning 2 bredd 40,000 cm
Förpackning 2 djup 60,000 cm
Förpackning 2 vikt 18,196 kg
Förpackningstyp 3 PAM
Number of Units in Package 3 6000
Förpackning 3 höjd 150,000 cm
Förpackning 3 bredd 100,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 385,920 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 048ed723-03e4-4538-9b44-a0550ee2af49
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor