Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYTJ6040 |
Schneider-Electric
 
NSYTJ6040 bild- scope
NSYTJ6040
Skyddstak 600x400
E-nummerE-nummer: 
2545592
EAN-kodEAN-kod: 
3606480198717
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Tillbehör / separat kategori Kapslingstillbehör
Typ av produkt eller komponent Upphöjt täcklock
Application Allmän
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
For enclosure nominal dimensions -
Placering (vid montage) Ovanpå kapslingen
Enhetskomposition Skyddstak
Fästdetaljer
Instruktionsblad
Teknisk data
Material Galvaniserat stål
Färg Grå (RAL 7035)
Ytbehandling Epoxi-polyesterpulver
Montering Med 4 skruvar - skruvtyp M6
Höjd 42 mm
Bredd Nominell: 600 mm
Äkta: 609 mm
Djup Nominell : 400 mm
Äkta : 414,5 mm
Produktens vikt 4,1 kg
Montagediameter 8 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,000 cm
Förpackning 1 bredd 43,000 cm
Förpackning 1 djup 62,000 cm
Förpackning 1 vikt 4,122 kg
Förpackningstyp 2 PAM
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 105,000 cm
Förpackning 2 bredd 100,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 260,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor