|
|
|
NSYTJ8025
Skyddstak 800x250
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kapslingstillbehör
|
Typ av produkt eller komponent
|
Upphöjt täcklock
|
Application
|
Allmän
|
Serie kompatibilitet
|
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Placering (vid montage)
|
Ovanpå kapslingen
|
Enhetskomposition
|
Skyddstak
Fästdetaljer
Instruktionsblad
|
Teknisk data
Material
|
Galvaniserat stål
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)
|
Ytbehandling
|
Epoxi-polyesterpulver
|
Montering
|
Med 4 skruvar - skruvtyp M6
|
Höjd
|
42 mm
|
Bredd
|
Nominell: 800 mm
Äkta: 809 mm
|
Djup
|
Nominell : 250 mm
|
Produktens vikt
|
3,7 kg
|
Montagediameter
|
8 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
28,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
81,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
3,550 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAM
|
Antal i Förpackning 2
|
50
|
Förpackning 2 höjd
|
105,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
191,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|