Schneider-Electric
 
NSYTLC bild- scope
NSYTLC
Flänsplåt 245x130mm
E-nummer E-nummer: 
2544468
EAN-kod EAN-kod: 
3606480168468
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Typ av produkt eller komponent Flänsplåt
Tillbehör / separat kategori Kabelhantering
Application Allmän
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT S3D
Placering (vid montage) Kapslingens botten
Kabelförskruvning typ Standard
Enhetskomposition Fästdetaljer
Plåt 1
Separat packning 1
Kvantitet per set 1 st
Material Stål Plåt:
Polyeten (PE) skum Packning:
Teknisk data
Färg Grå (RAL 7035)Plåt:
Ytbehandling Epoxi-polyesterpulver
Antal hål 21 markings 25 mm
Höjd 245 mm
5 mm
Bredd 245 mm
Äkta: 270 mm
Djup 130 mm
Produktens vikt 0,452 kg
Tjocklek 1,5…2,0 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 27,000 cm
Förpackning 1 bredd 14,000 cm
Förpackning 1 djup 0,500 cm
Förpackning 1 vikt 439,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 06566371-6c26-4c3a-b256-a0f4e5dffcee
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months