|
|
|
NSYTLCFL
Övergångsfläns 2A 1 FL21 245X130 51801
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Typ av produkt eller komponent
|
Flänsplåt
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kabelhantering
|
Application
|
Allmän
|
Nominal width of the housing
|
300 mm
|
Nominal depth of the housing
|
200 mm
|
Serie kompatibilitet
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT S3D
|
Placering (vid montage)
|
Kapslingens botten
|
Kabelförskruvning typ
|
Med FL-21 håltagning
|
Enhetskomposition
|
Fästdetaljer
Plåt 1
Separat packning 1
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Material
|
Stål Plåt:
Polyeten (PE) skum Packning:
|
Teknisk data
Färg
|
Grå (RAL 7035)Plåt:
|
Ytbehandling
|
Epoxi-polyesterpulver
|
Höjd
|
245 mm
|
Bredd
|
245 mm
Äkta: 400 mm
|
Djup
|
130 mm
Äkta : 200 mm
|
Produktens vikt
|
550 kg
|
Tjocklek
|
1,5 mm
|
Antal hål
|
1 hål
|
Tillbehör / separat destination
|
FL21 fläns
|
Hålbild mått
|
194 x 62,5 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
20,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
550,000 g
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
06566371-6c26-4c3a-b256-a0f4e5dffcee
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|