Schneider-Electric
 
NSYTLCME bild- scope
NSYTLCME
Unik fläns av membrantyp. Passar direkt i flänsöppningen på Spacial S3D serien
E-nummer E-nummer: 
2500048
EAN-kod EAN-kod: 
3606480467639
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Typ av produkt eller komponent Flexicable glandplattan
Tillbehör / separat kategori Kabelhantering
Application Allmän
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT S3D
Placering (vid montage) Kapslingens botten
Kabelförskruvning typ Håltagning med skruvmejsel
Typ av fläns Membran
Kabeldiameter 10…26 mm
Kabelingång Utan
Enhetskomposition Plåt 1
Membran
Kvantitet per set 1 st
Material Stål Plåt:
HCE (värmehärdande elastomer) membran:
Teknisk data
Färg Grå (RAL 7035)Plåt:
Ytbehandling Epoxi-polyesterpulver
Höjd 30 mm
Bredd 245 mm
Äkta: 260 mm
Djup 130 mm
Produktens vikt 0,536 kg
Tjocklek 1,5 mm
Antal hål Oborrad
Hålbild mått 178 x 63 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,000 cm
Förpackning 1 bredd 13,500 cm
Förpackning 1 djup 26,000 cm
Förpackning 1 vikt 574,000 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 30
Förpackning 2 höjd 40,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 30,000 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 06566371-6c26-4c3a-b256-a0f4e5dffcee
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor