|
|
|
NSYTLDME
Unik fläns av membrantyp. Passar direkt i flänsöppningen på Spacial S3D serien
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Typ av produkt eller komponent
|
Flexicable glandplattan
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kabelhantering
|
Application
|
Allmän
|
Serie kompatibilitet
|
PanelSeT PanelSeT S3D
|
Placering (vid montage)
|
Kapslingens botten
|
Kabelförskruvning typ
|
Håltagning med skruvmejsel
|
Typ av fläns
|
Membran
|
Kabeldiameter
|
10…26 mm
|
Kabelingång
|
Utan
|
Enhetskomposition
|
Plåt 1
Membran
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Material
|
Stål Plåt:
HCE (värmehärdande elastomer) membran:
|
Teknisk data
Färg
|
Grå (RAL 7035)Plåt:
|
Ytbehandling
|
Epoxi-polyesterpulver
|
Höjd
|
30 mm
|
Bredd
|
345 mm
Äkta: 360 mm
|
Djup
|
130 mm
|
Produktens vikt
|
0,73 kg
|
Tjocklek
|
1,5 mm
|
Antal hål
|
Oborrad
|
Hålbild mått
|
278 x 63 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
13,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
66,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
750,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
54
|
Förpackning 2 höjd
|
41,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
55,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
06566371-6c26-4c3a-b256-a0f4e5dffcee
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|