Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYTLEFL |
Schneider-Electric
 
NSYTLEFL bild- scope
NSYTLEFL
Övergångsfläns till FL21. Passar flänsöppning storlek E. Mått 445x130mm
E-nummerE-nummer: 
2575442
EAN-kodEAN-kod: 
3606480168376
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Typ av produkt eller komponent Flänsplåt
Tillbehör / separat kategori Kabelhantering
Application Allmän
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRNG
Placering (vid montage) Kapslingens botten
Kabelförskruvning typ Med FL-21 håltagning
Enhetskomposition Fästdetaljer
Plåt 1
Separat packning 1
Kvantitet per set 1 st
Material Stål Plåt:
Polyeten (PE) skum Packning:
Teknisk data
Färg Grå (RAL 7035)Plåt:
Ytbehandling Epoxi-polyesterpulver
Höjd 445 mm
5 mm
Bredd 445 mm
Djup 130 mm
Produktens vikt 0,566 kg
Tjocklek 1,5 mm
Antal hål 1 hål
Tillbehör / separat destination FL21 fläns
Hålbild mått 194 x 62,5 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,500 cm
Förpackning 1 bredd 13,500 cm
Förpackning 1 djup 45,000 cm
Förpackning 1 vikt 569,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 20,000 cm
Förpackning 2 bredd 40,000 cm
Förpackning 2 djup 60,000 cm
Förpackning 2 vikt 6,304 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 200
Förpackning 3 höjd 114,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 139,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 06566371-6c26-4c3a-b256-a0f4e5dffcee
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor