Schneider-Electric
 
NSYTLFFL bild- scope
NSYTLFFL
Övergångsfläns till FL21. Passar flänsöppning storlek F. Mått 545x130mm
E-nummer E-nummer: 
2575443
EAN-kod EAN-kod: 
3606480168321
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Typ av produkt eller komponent Flänsplåt
Tillbehör / separat kategori Kabelhantering
Application Allmän
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT S3D
Placering (vid montage) Kapslingens botten
Kabelförskruvning typ Med FL-21 håltagning
Enhetskomposition Fästdetaljer
Plåt 1
Separat packning 1
Kvantitet per set 1 st
Material Stål Plåt:
Polyeten (PE) skum Packning:
Teknisk data
Färg Grå (RAL 7035)Plåt:
Ytbehandling Epoxi-polyesterpulver
Höjd 545 mm
Bredd 545 mm
Äkta: 600 mm
Djup 130 mm
Äkta : 200 mm
Produktens vikt 0,726 kg
Tjocklek 1,5 mm
Antal hål 1 hål
Tillbehör / separat destination FL21 fläns
Hålbild mått 194 x 62,5 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,500 cm
Förpackning 1 bredd 13,500 cm
Förpackning 1 djup 55,000 cm
Förpackning 1 vikt 726,000 g
Förpackningstyp 2 PAM
Antal i Förpackning 2 160
Förpackning 2 höjd 100,000 cm
Förpackning 2 bredd 100,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 235,000 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 06566371-6c26-4c3a-b256-a0f4e5dffcee
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor