Schneider-Electric
 
NSYTLFME bild- scope
NSYTLFME
Unik fläns av membrantyp. Passar direkt i flänsöppningen på Spacial S3D serien
E-nummer E-nummer: 
2500051
EAN-kod EAN-kod: 
3606480467660
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Typ av produkt eller komponent Flexicable glandplattan
Tillbehör / separat kategori Kabelhantering
Application Allmän
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT S3D
Placering (vid montage) Kapslingens botten
Kabelförskruvning typ Håltagning med skruvmejsel
Typ av fläns Membran
Kabeldiameter 10…26 mm
Kabelingång Utan
Enhetskomposition Plåt 1
Membran
Kvantitet per set 1 st
Material Stål Plåt:
HCE (värmehärdande elastomer) membran:
Teknisk data
Färg Grå (RAL 7035)Plåt:
Ytbehandling Epoxi-polyesterpulver
Höjd 30 mm
Bredd 545 mm
Äkta: 560 mm
Djup 130 mm
Produktens vikt 1,066 kg
Tjocklek 1,5 mm
Antal hål Oborrad
Hålbild mått 478 x 63 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,000 cm
Förpackning 1 bredd 13,500 cm
Förpackning 1 djup 56,000 cm
Förpackning 1 vikt 1,220 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 84,500 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 06566371-6c26-4c3a-b256-a0f4e5dffcee
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor