|
|
|
NSYTRAB510
Märkremsa, Linergy, 5 mm, 1 - 10
|
|
|
Produktdata
Produktnamn
|
Linergy TR
|
Produktfamilj
|
Linergy
|
Typ av produkt eller komponent
|
Märkband
|
Enhetens korta namn
|
TRA
|
Tillbehör / separat kategori
|
Märkningstillbehör
|
Produktkompatibilitet
|
Plint
|
Bakgrundsfärg
|
Vit
|
Märkning
|
1...10
|
Storlek
|
5 mm
|
Kvantitet per set
|
Set med 10 st
|
Teknisk data
Typ av märkning
|
Numerisk
|
Färg på märkning
|
Svart
|
Material
|
Polyamid 6/6
|
Produktens vikt
|
1,35 g
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
0,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
1,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
5,200 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
0,900 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
0,500 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
6,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
5,500 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
14,000 g
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
2400
|
Förpackning 3 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
3,812 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Inga halogener i plastmaterial
|
Kiselfri
|
Ja
|
|
|