Schneider-Electric
 
NSYTRAB590 bild- scope
NSYTRAB590
Märkremsa, Linergy, 5 mm, 81 - 90
E-nummer E-nummer: 
2916016
EAN-kod EAN-kod: 
3606480534775
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktnamn Linergy TR
Produktfamilj Linergy
Typ av produkt eller komponent Märkband
Enhetens korta namn TRA
Tillbehör / separat kategori Märkningstillbehör
Produktkompatibilitet Plint
Bakgrundsfärg Vit
Märkning 81...90
Storlek 5 mm
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Typ av märkning Numerisk
Färg på märkning Svart
Material Polyamid 6/6
Produktens vikt 1,35 g
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,500 cm
Förpackning 1 bredd 1,100 cm
Förpackning 1 djup 5,100 cm
Förpackning 1 vikt 0,900 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 1,500 cm
Förpackning 2 bredd 6,000 cm
Förpackning 2 djup 7,000 cm
Förpackning 2 vikt 14,000 g
Förpackningstyp 3 S02
Number of Units in Package 3 1000
Förpackning 3 höjd 15,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 1,739 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial
Kiselfri Ja