|
|
|
NSYTRAB830
Märkremsa, Linergy, 8 mm, 21 - 30
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JAN 11, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktnamn
|
Linergy TR
|
Produktfamilj
|
Linergy
|
Typ av produkt eller komponent
|
Märkband
|
Enhetens korta namn
|
TRA
|
Tillbehör / separat kategori
|
Märkningstillbehör
|
Produktkompatibilitet
|
Plint
|
Bakgrundsfärg
|
Vit
|
Märkning
|
21...30
|
Storlek
|
8 mm
|
Kvantitet per set
|
Set med 10 st
|
Teknisk data
Typ av märkning
|
Numerisk
|
Färg på märkning
|
Svart
|
Material
|
Polyamid 6/6
|
Produktens vikt
|
2 g
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
2,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
BAG
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
1,5 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
4,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
9,5 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
20,0 g
|
Förpackningstyp 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
600
|
Förpackning 3 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
1,401 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh free of SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Toxic heavy metal free
|
Ja
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
|
|