Schneider-Electric
 
NSYTRABPV5 bild- scope
NSYTRABPV5
Märkkort, Linergy, med 6 remsor, 5 mm, 72 tecken
E-nummer E-nummer: 
2940550
EAN-kod EAN-kod: 
3606480534805
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktnamn Linergy TR
Produktfamilj Linergy
Typ av produkt eller komponent Märkkort
Enhetens korta namn TRA
Tillbehör / separat kategori Märkningstillbehör
Produktkompatibilitet Plint
Bakgrundsfärg Vit
Märkning Omärkt
Storlek 5 mm
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Typ av märkning Blank
Material Polyamid 6/6
Produktens vikt 1,4 g
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,000 cm
Förpackning 1 bredd 8,000 cm
Förpackning 1 djup 12,500 cm
Förpackning 1 vikt 15,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 5,000 cm
Förpackning 2 bredd 8,000 cm
Förpackning 2 djup 12,500 cm
Förpackning 2 vikt 159,000 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 450
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 7,400 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder