Schneider-Electric
 
NSYTRAC22BL bild- scope
NSYTRAC22BL
Ändplatta, Linergy, blå, NSYTRV22,42,62,102
E-nummer E-nummer: 
2916050
EAN-kod EAN-kod: 
3606480533556
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn Linergy TR
Typ av produkt eller komponent Täckplatta
Enhetens korta namn TRA
Tillbehör / separat kategori Isoleringstillbehör
Produktkompatibilitet TRV skruvanslutning - genomgående plint, length = 47,7 mm
TRV skruvanslutning - skyddsjord plint, length = 47,7 mm
TRV skruvanslutning - bladkoppling plint, length = 55 mm
Tjocklek 2,2 mm
Teknisk data
Kabel area/dimension 10 mm²
4 mm²
2,5 mm²
6 mm²
Number of connections 2
Antal mätingångar 1
2
Kvantitet per set Sats om 50
Produktens vikt 2,4 g
Färg Blå
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,500 cm
Förpackning 1 bredd 4,100 cm
Förpackning 1 djup 4,800 cm
Förpackning 1 vikt 2,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 4,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 18,000 cm
Förpackning 2 vikt 130,000 g
Förpackningstyp 3 S02
Number of Units in Package 3 800
Förpackning 3 höjd 15,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 2,395 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months