|
|
|
NSYTRAC24
Ändplatta, Linergy, grå, NSYTRV44
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Linergy
|
Produktnamn
|
Linergy TR
|
Typ av produkt eller komponent
|
Täckplatta
|
Enhetens korta namn
|
TRA
|
Tillbehör / separat kategori
|
Isoleringstillbehör
|
Produktkompatibilitet
|
TRV skruvanslutning plint, length = 65,4 mm
|
Tjocklek
|
2,2 mm
|
Teknisk data
Kabel area/dimension
|
4 mm²
|
Number of connections
|
4
|
Antal mätingångar
|
2
|
Kvantitet per set
|
Sats om 50
|
Produktens vikt
|
3,5 g
|
Färg
|
Grå
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
0,3 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4 cm
|
Förpackning 1 djup
|
6,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
3 g
|
Förpackningstyp 2
|
BAG
|
Antal i Förpackning 2
|
50
|
Förpackning 2 höjd
|
2,5 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
17 cm
|
Förpackning 2 djup
|
26 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
175 g
|
Förpackningstyp 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
3400
|
Förpackning 3 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
40 cm
|
Förpackning 3 djup
|
60 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
12,768 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
|
|