Schneider-Electric
 
NSYTRACE24 bild- scope
NSYTRACE24
Ändplatta, Linergy, 2 våning, NSYTRV24D,44D
E-nummer E-nummer: 
2916053
EAN-kod EAN-kod: 
3606480533457
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn Linergy TR
Typ av produkt eller komponent Täckplatta
Enhetens korta namn TRA
Tillbehör / separat kategori Isoleringstillbehör
Produktkompatibilitet TRV skruvanslutning plint, length = 69,9 mm
Tjocklek 2,2 mm
Teknisk data
Kabel area/dimension 2,5 mm²
4 mm²
Number of connections 2
Antal mätingångar 4
2
Kvantitet per set Sats om 50
Produktens vikt 2,2 g
Färg Grå
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,400 cm
Förpackning 1 bredd 5,800 cm
Förpackning 1 djup 7,000 cm
Förpackning 1 vikt 4,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 5,000 cm
Förpackning 2 bredd 12,500 cm
Förpackning 2 djup 27,000 cm
Förpackning 2 vikt 232,000 g
Förpackningstyp 3 S04
Number of Units in Package 3 1600
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 40,000 cm
Förpackning 3 djup 60,000 cm
Förpackning 3 vikt 8,142 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor