Schneider-Electric
 
NSYTRACP43 bild- scope
NSYTRACP43
Ändplatta, Linergy, för NSYTRP43 push-in
E-nummer E-nummer: 
2916058
EAN-kod EAN-kod: 
3606480533945
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn Linergy TR
Typ av produkt eller komponent Täckplatta
Enhetens korta namn TRA
Tillbehör / separat kategori Isoleringstillbehör
Produktkompatibilitet TRP push-in plint, length = 66,5 mm
Tjocklek 2,2 mm
Teknisk data
Kabel area/dimension 4 mm²
Number of connections 3
Antal mätingångar 2
Kvantitet per set Sats om 50
Produktens vikt 2,7 g
Färg Grå
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,3 cm
Förpackning 1 bredd 3 cm
Förpackning 1 djup 6,5 cm
Förpackning 1 vikt 2 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 5 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 15 cm
Förpackning 2 vikt 136 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 400
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 15 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 1,288 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months