|
|
|
NSYTRACR62
Ändplatta, Linergy, för, NSYTRR62
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Linergy
|
Produktnamn
|
Linergy TR
|
Typ av produkt eller komponent
|
Täckplatta
|
Enhetens korta namn
|
TRA
|
Tillbehör / separat kategori
|
Isoleringstillbehör
|
Produktkompatibilitet
|
TRR fjäderplint plint, length = 69,5 mm
|
Tjocklek
|
2,2 mm
|
Teknisk data
Kabel area/dimension
|
6 mm²
|
Number of connections
|
2
|
Antal mätingångar
|
2
|
Kvantitet per set
|
Sats om 50
|
Produktens vikt
|
3,2 g
|
Färg
|
Grå
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
24,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
3,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
50
|
Förpackning 2 höjd
|
4,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
20,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
24,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
173,000 g
|
Förpackningstyp 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
2400
|
Förpackning 3 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
9,324 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|