|
|
|
NSYTRACR63
Ändplatta, Linergy, för, NSYTRR63
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JUL 31, 2023
|
|
Slutdatum för service SEP 06, 2023
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Linergy
|
Produktnamn
|
Linergy TR
|
Typ av produkt eller komponent
|
Täckplatta
|
Enhetens korta namn
|
TRA
|
Tillbehör / separat kategori
|
Isoleringstillbehör
|
Produktkompatibilitet
|
TRR fjäderplint plint, length = 90,5 mm
|
Tjocklek
|
2,2 mm
|
Teknisk data
Kabel area/dimension
|
6 mm²
|
Number of connections
|
3
|
Antal mätingångar
|
2
|
Kvantitet per set
|
Sats om 50
|
Produktens vikt
|
3,2 g
|
Färg
|
Grå
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
19 cm
|
Förpackning 1 djup
|
30 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
4 g
|
Förpackningstyp 2
|
BAG
|
Antal i Förpackning 2
|
50
|
Förpackning 2 höjd
|
19 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
5 cm
|
Förpackning 2 djup
|
30 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
228 g
|
Förpackningstyp 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Förpackning 3 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
1,088 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Inga halogener i plastmaterial
|
Återtagande
|
No
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|