Schneider-Electric
 
NSYTRACRE44 bild- scope
NSYTRACRE44
Ändplatta, Linergy, 2 våning, NSYTRR44D
E-nummer E-nummer: 
2916078
EAN-kod EAN-kod: 
3606480533860
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn Linergy TR
Typ av produkt eller komponent Täckplatta
Enhetens korta namn TRA
Tillbehör / separat kategori Isoleringstillbehör
Produktkompatibilitet TRR fjäderplint plint, length = 92,4 mm
Tjocklek 2,2 mm
Teknisk data
Kabel area/dimension 4 mm²
Number of connections 2
Antal mätingångar 4
Kvantitet per set Sats om 50
Produktens vikt 4,8 g
Färg Grå
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5 cm
Förpackning 1 bredd 15 cm
Förpackning 1 djup 28 cm
Förpackning 1 vikt 4 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 5 cm
Förpackning 2 djup 28 cm
Förpackning 2 vikt 240 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 250
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 15 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 1,314 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months