Schneider-Electric
 
NSYTRACS6 bild- scope
NSYTRACS6
Varningsetikett, Linergy, för 6 mm² gul
E-nummer E-nummer: 
2916086
EAN-kod EAN-kod: 
3606480534614
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn TR
Typ av produkt eller komponent Varningsskylt
Enhetens korta namn TRA
Tillbehör / separat kategori Tillbehör för skydd
Produktkompatibilitet TRV skruvanslutning plint, length = 47,7 mm
Teknisk data
Kabel area/dimension 6 mm²
Number of connections 2
Antal mätingångar 2
Kvantitet per set Set med 10 st
Produktens vikt 1,7 g
Färg Gul
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,500 cm
Förpackning 1 bredd 8,000 cm
Förpackning 1 djup 11,000 cm
Förpackning 1 vikt 0,900 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 1,500 cm
Förpackning 2 bredd 8,000 cm
Förpackning 2 djup 11,000 cm
Förpackning 2 vikt 16,000 g
Förpackningstyp 3 S02
Number of Units in Package 3 900
Förpackning 3 höjd 15,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 1,904 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months