|
|
|
NSYTRAFT
Test adapter, Linergy, för Ø4 mm, säker testplug
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Linergy
|
Produktnamn
|
TR
|
Typ av produkt eller komponent
|
Adapter
|
Enhetens korta namn
|
TRA
|
Tillbehör / separat kategori
|
Mätningstillbehörs
|
Produktkompatibilitet
|
TRV skruvanslutning - genomgående plint
TRV skruvanslutning - skyddsjord plint
TRV skruvanslutning - bladkoppling plint
TRV skruvanslutning - Borttagbar hållare plint
TRP push-in plint
TRR fjäderplint plint
TRH IDC plint
|
Teknisk data
Kabel area/dimension
|
16 mm²
2,5 mm²
35 mm²
10 mm²
4 mm²
6 mm²
50 mm²
|
Number of connections
|
4
2
3
|
Antal mätingångar
|
1
2
6
3
4
|
Kvantitet per set
|
Set med 10 st
|
Produktens vikt
|
2,36 g
|
Färg
|
Grå
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
3 cm
|
Förpackning 1 djup
|
7,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
2 g
|
Förpackningstyp 2
|
BAG
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
1,5 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
3 cm
|
Förpackning 2 djup
|
7,5 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
24 g
|
Förpackningstyp 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
1000
|
Förpackning 3 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
2,591 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
3bd8e111-00f5-4ad0-a979-e91febef7191
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Kontraktsgaranti
|
|