Schneider-Electric
 
NSYTRAL210GR bild- scope
NSYTRAL210GR
Överkoppling, Linergy, 10 pol, för 2,5 mm², grå
E-nummer E-nummer: 
2916098
EAN-kod EAN-kod: 
3606480534119
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn Linergy TR
Typ av produkt eller komponent Plug-in plint
Enhetens korta namn TRA
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Produktkompatibilitet TRV skruvanslutning plint
TRP push-in plint
TRR fjäderplint plint
TRH IDC plint
Antal vägar 10 vägar
Teknisk data
Kabel area/dimension 2,5 mm²
Number of connections 2
3
4
Antal mätingångar 6
2
1
4
3
Kvantitet per set Set med 10 st
Produktens vikt 9 g
Färg Grå
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,0 cm
Förpackning 1 bredd 15,0 cm
Förpackning 1 djup 16,0 cm
Förpackning 1 vikt 8,0 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 1,0 cm
Förpackning 2 djup 16,0 cm
Förpackning 2 vikt 86,0 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 400
Förpackning 3 höjd 15,0 cm
Förpackning 3 bredd 15,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 3,662 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial