Schneider-Electric
 
NSYTRAL44 bild- scope
NSYTRAL44
Överkoppling, Linergy, 4 pol, för 4 mm², röd
E-nummer E-nummer: 
2916111
EAN-kod EAN-kod: 
3606480534157
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn Linergy TR
Typ av produkt eller komponent Plug-in plint
Enhetens korta namn TRA
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Produktkompatibilitet TRV skruvanslutning plint
TRP push-in plint
TRR fjäderplint plint
TRH IDC plint
Antal vägar 4 vägar
Teknisk data
Kabel area/dimension 4 mm²
Number of connections 4
2
3
Antal mätingångar 1
4
2
6
3
Kvantitet per set Sats om 50
Produktens vikt 3,8 g
Färg Röd
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,000 cm
Förpackning 1 bredd 7,000 cm
Förpackning 1 djup 15,000 cm
Förpackning 1 vikt 3,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 3,000 cm
Förpackning 2 bredd 7,000 cm
Förpackning 2 djup 15,000 cm
Förpackning 2 vikt 194,000 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 250
Förpackning 3 höjd 15,000 cm
Förpackning 3 bredd 15,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 1,171 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor